7DA-103060-000029317

132H1705

NXA10306-A0T02SG-A1A200D6E9

NXA10306-A0T02SG-A1A200D6E9
Vacon Unidad Active Front End
525-690 V CA (640-1100 V CC), 1030 amp.,IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Sin opción
D Slot: Tarjeta D6 en ranura D
E Slot: OPT-E9-V: 2 puertos Ethernet
Manual: Inglés
Bastidor 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Otras opciones según código de modelo

Kód modelu: NXA10306-A0T02SG-A1A200D6E9

Detaily produktu

Peso bruto 307 kg
Peso neto 306 kg
Volumen 0 l
EAN 5714853303960

VACON NX_

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXA Unidad Active Front End
Convertidor personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690 V CA (640-1100 V CC)
Corriente 1030 1030 amp.
Teclado de control A Pantalla alfanumérica
Alojamiento 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 2 Módulo AFE sin LCL
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C 00 Bez doplňku
Slot doplňku D D6 D6 Karta ve slotu D
Slot doplňku E E9 (E9)2-port ethernet
Jazyková sada firmwaru +FL22 FWlang; UK,FR,IT,ES,PT;ZápEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLUK Angličtina
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence NONE žádná softwarová licence
Application +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FI13 Konstrukční velikost 13 INU
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DA-103060
Typový kód, část 2 -000029317
Prodejní text FI1310306-0T
Kód modelu 01 NXA10306-A0T02SG-
Kód modelu 02 A1A200D6E9
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 292
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 293
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 1194
Výkon mot. při vys. přet. [kW] 1065
Rozměry Š × V × H [mm] 708X1030X553
Trvalý proud (NO) [A] 1214
Trvalý proud (HO) [A] 1084
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DA-103060-118NWG
Skladový kód 7DA-103060
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality