FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Convertidores de Frecuencia
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22kW
3x 380-480VIP66 / TIpO 4X
Uso excl. marítimo EMC.
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida Opción B no incluida
Opción C1 no incluida Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B2
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 25.3 Kilogram
Peso neto 25 Kilogram
Volumen 144.67 Liter
EAN 5714853296231

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P22K 22kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección P66 IP66 / TIpO 4X
Filtro RFI H5 Uso excl. marítimo EMC.
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB C Tarjetas barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis B2 B2
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P22KT4P66H5XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Altura [mm] 664,0 664,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
Pérdidas de potencia NO [W] 525 525
Pérdidas de potencia NO [W] 525 525
Calculated Gross Weight [kg] 30.1
Calculated Net Weight [kg] 29.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality