FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

Convertidores de Frecuencia
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11kW,
3x, 380-480V,IP66 / TIpO 4X
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas no barnizadas, Sin interruptor de línea
Software estándar
No incluida, Módulo I/O Analógicas
Opción C1 no incluida, Opción D no incluida
Tamaño Chasis: B1
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 21.8 Kilogram
Peso neto 20.85 Kilogram
Volumen 144.67 Liter
EAN 5714853293605

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating P11K 11kW
Fases T 3x
Tensión de Red 4 380-480V
Protección P66 IP66 / TIpO 4X
Filtro RFI H2 RFI A2; f.armónicos
Freno - Parada Segura X Sin opción de freno
Display LCP G Con display gráfico
Barnizado PCB X Tarjetas no barnizadas
Opciones de Red X Sin interruptor de línea
Adaptación A X Entrada de cables estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión software SXXX Software estándar
Paquete de Idioma Software X Idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B B0 Módulo I/O Analógicas
C0 Option MCO CX Opción C0 No incluida
C1 Option X Opción C1 no incluida
Opción software C XX Software estándar
Opción D DX Opción D no incluida
Tamaño Chasis B1 B1
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-103P11KT4P66H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Altura [mm] 494,0 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
Pérdidas de potencia NO [W] 278 278
Pérdidas de potencia NO [W] 278 278
Calculated Gross Weight [kg] 23.5
Calculated Net Weight [kg] 23.2
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-103P11KT4P66H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality