132H0501
Convertidores de Frecuencia
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP, 3x
380-480V, IP54/NEMA12
RFI A2; f.armónicos
Sin opción de freno
Con display gráfico
Tarjetas barnizadas, Interruptor de línea + fusible
Software estándar
No incluida, Opción B no incluida
Opción C1 no incluida, Alimentación externa 24V
Tamaño Chasis: D7H
Otras opciones según código de modelo
Independientemente de si quiere utilizar compresores, bombas o ventiladores, el VLT® Refrigeration Drive FC 103 le da la oportunidad de ahorrar energía y prolongar la vida útil de sus componentes.