FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131X6809

FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 380-480VAC (Three phased), Standard Black IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, No brake, Compl. small stand alone, Flat brackets,
Metric threads, No switch option, With display connector

Código de modelo: FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 9.94 kg
Peso neto 9.64 kg
Volumen 39.375 l
EAN 5710107259175

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FCD VLT® FCD 302
VLT Series 302 302
Potencia P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Mains Voltage T4 380-480VAC (Three phased)
Protección B66 Standard Black IP66/NEMA4X
Filtro RFI H1 RFI Class A1/C2
Brake X No brake
Hardware Configuration 1 Compl. small stand alone
Brackets E Flat brackets
Threads M Metric threads
Switch Option X No switch option
Display C With display connector
Sensor Plugs X No sensor plugs
Motor Plug X No motor plug
Mains Plug X No mains plug
Fieldbus Plug X No fieldbus plug
Reserved X Reserved
Opción A AX No fieldbus option
B Option BX No B option
Reserved for SW XXXXX Reserved for SW
D Option DX No option
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Código descriptivo parte 1 FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXX
Código descriptivo parte 2 AXBXXXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 10.1
Peso neto calculado [kg] 9.8
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXX
Código de modelo 02 AXBXXXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality