FCD302P1K5T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6017

FCD302P1K5T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 380-480VAC (Three phased), Standard Black IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, Brake chop. + mech. brake, Drive part, small encl., No brackets,
No installation box, No switch option, No Display Connector

Código de modelo: FCD302P1K5T4B66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Detalles del producto

Peso bruto 5.9 kg
Peso neto 5.25 kg
Volumen 31.95 l
EAN 5710107248049

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FCD VLT® FCD 302
VLT Series 302 302
Potencia P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Mains Voltage T4 380-480VAC (Three phased)
Protección B66 Standard Black IP66/NEMA4X
Filtro RFI H1 RFI Class A1/C2
Brake S Brake chop. + mech. brake
Hardware Configuration X Drive part, small encl.
Brackets X No brackets
Threads X No installation box
Switch Option X No switch option
Display X No Display Connector
Sensor Plugs X No sensor plugs
Motor Plug X No motor plug
Mains Plug X No mains plug
Fieldbus Plug X No fieldbus plug
Reserved X Reserved
Opción A A0 Profibus DP
B Option BX No B option
Reserved for SW XXXXX Reserved for SW
D Option D0 24VDC back-up input
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Código descriptivo parte 1 FCD302P1K5T4B66H1SXXXXXXXXXX
Código descriptivo parte 2 A0BXXXXXXD0
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Peso bruto calculado [kg] 7.1
Peso neto calculado [kg] 6.8
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FCD302P1K5T4B66H1SXXXXXXXXXX
Código de modelo 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality