FC-202P1K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F9813

Convertidores de Frecuencia
FC-202P1K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
1,5kW
Trifásica 380-480V CA IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Parada de seguridad
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P1K5T4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 11.71 Kilogram
Peso neto 11.09 Kilogram
Volumen 52.36 Liter
EAN 5710107127023

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P1K5 1,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura T Parada de seguridad
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-202P1K5T4E55H1TGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto GLBL Global (Estándar)
HELP CHAR FC-202P1K5T4E55H1TXXXX
STAT NO 60523
Potencia 150% (HO) [KW] 1.5 1.5
Potencia 110% (NO) [KW] 1.5 1.5
Altura [mm] 420,0 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0 242,0
Profundidad [mm] 200,0 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 2.84 2.84
Pérdidas de potencia NO [W] 62 62
Pérdidas de potencia NO [W] 62 62
Pérdidas de potencia HO [W] 62 62
Pérdidas de potencia HO [W] 62 62
Intensidad nominal (NO) [A] 4.1 4.1
Intensidad intermit. (NO) [A] 4.51 4.51
Intensidad nominal (NO) [A] 3.4 3.4
Intensidad intermit. (NO) [A] 3.74 3.74
Intensidad nominal (HO) [A] 4.1 4.1
Intensidad intermit. (HO) [A] 6.15 6.15
Intensidad nominal (HO) [A] 3.4 3.4
Intensidad intermit. (HO) [A] 5.1 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 11.706
Calculated Package Weight 0.616
Calculated Net Weight [kg] 11.09
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 11.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360523
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P1K5T4E55H1TGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality