131F6659
Convertidores de Frecuencia
FC-202P75KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
75kW
Trifásica 380-480V CA IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C4
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D
Otras opciones según código de modelo
El VLT® AQUA Drive de Danfoss es un convertidor diseñado paraaplicaciones de agua y de aguas residuales. Con una amplia variedad defunciones de serie y opcionales, el VLT® AQUA Drive ofrece el mínimocoste total de propiedad en aplicaciones de agua y aguas residuales.