FC-202P18KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F6646

Convertidores de Frecuencia
FC-202P18KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
18,5kW
Trifásica 380-480V CA IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B3
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P18KT4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 11.31 Kilogram
Peso neto 10.29 Kilogram
Volumen 42.336 Liter
EAN 5702427465411

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P18K 18,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B3 B3
Código descriptivo parte 1 FC-202P18KT4E20H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
STAT NO 32628
Potencia 160% (HO) [KW] 15 15
Potencia 110% (NO) [KW] 18.5 18.5
Altura [mm] 399,0 399,0
Anchura sin opciones C [mm] 165,0 165,0
Anchura con dos opciones C [mm 225,0 225,0
Profundidad [mm] 249,0 249,0
Profund. con opción A/B [mm] 262,0 262,0
kVA 26 26
Pérdidas de potencia NO [W] 465 465
Pérdidas de potencia NO [W] 465 465
Pérdidas de potencia HO [W] 379 379
Pérdidas de potencia HO [W] 379 379
Intensidad nominal (NO) [A] 37.5 37.5
Intensidad intermit. (NO) [A] 41.2 41.2
Intensidad nominal (NO) [A] 34 34
Intensidad intermit. (NO) [A] 37.4 37.4
Intensidad nominal (HO) [A] 32 32
Intensidad intermit. (HO) [A] 51.2 51.2
Intensidad nominal (HO) [A] 27 27
Intensidad intermit. (HO) [A] 43.2 43.2
Calculated Gross Weight [kg] 11.31
Calculated Package Weight 1.02
Calculated Net Weight [kg] 10.29
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P18KT4E20H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality