131F5454
CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTORES ELECTRICOS
Convertidores de Frecuencia
FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
30kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B4
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida
Otras opciones según código de modelo
El VLT® HVAC Drive está diseñado para aplicaciones de ventilación, calefacción y refrigeración. Con una amplia variedad de funciones de serie y opcionales, este convertidor ofrece un coste total de propiedad mínimo.