131F5298
Convertidores de Frecuencia
FC-202PK75T4E55H1XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
0,75kW
Trifásica 380-480V CA IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
ProfiBus DPV1 Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D
Otras opciones según código de modelo
El VLT® AQUA Drive de Danfoss es un convertidor diseñado paraaplicaciones de agua y de aguas residuales. Con una amplia variedad defunciones de serie y opcionales, el VLT® AQUA Drive ofrece el mínimocoste total de propiedad en aplicaciones de agua y aguas residuales.