FC-202P75KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F4021

Convertidores de Frecuencia
FC-202P75KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
75kW
Trifásica 380-480V CA IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C2
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P75KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 55.43 Kilogram
Peso neto 53.59 Kilogram
Volumen 228.095 Liter
EAN 5702427437180

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P75K 75kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C2 C2
Código descriptivo parte 1 FC-202P75KT4E55H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto GLBL Global (Estándar)
HELP CHAR FC-202P75KT4E55H2XCXXX
STAT NO 60537
Potencia 150% (HO) [KW] 55 55
Potencia 110% (NO) [KW] 75 75
Altura [mm] 780,0 780,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0 370,0
Profundidad [mm] 332,0 332,0
Profund. con opción A/B [mm] 332,0 332,0
kVA 102 102
Pérdidas de potencia NO [W] 1384 1384
Pérdidas de potencia NO [W] 1384 1384
Pérdidas de potencia HO [W] 1022 1022
Pérdidas de potencia HO [W] 1022 1022
Intensidad nominal (NO) [A] 147 147
Intensidad intermit. (NO) [A] 162 162
Intensidad nominal (NO) [A] 130 130
Intensidad intermit. (NO) [A] 143 143
Intensidad nominal (HO) [A] 106 106
Intensidad intermit. (HO) [A] 159 159
Intensidad nominal (HO) [A] 105 105
Intensidad intermit. (HO) [A] 158 158
Calculated Gross Weight [kg] 56.93
Calculated Package Weight 3.34
Calculated Net Weight [kg] 53.59
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 53.59
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360537
Planta desde línea de pedidos E601 E601
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P75KT4E55H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality