FC-202P55KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F4010

Convertidores de Frecuencia
FC-202P55KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
55kW
Trifásica 380-480V CA IP55/NEMA12
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P55KT4E55H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 40.59 Kilogram
Peso neto 39.09 Kilogram
Volumen 188.19 Liter
EAN 5702427437074

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P55K 55kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C1 C1
Código descriptivo parte 1 FC-202P55KT4E55H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Variant condition (ref. YV00)































202_2
4
60536
A_OPT_FC-202P55KT4AX
BR_FC-202P55KT4X
BR_FC-202P55KT4XH2
B_OPT_FC-202P55KT4BX
C0_OPT_FC-202P55KT4CX
C1_OPT_FC-202P55KT4X
COT_FC-202P55KT4C
C_OPT_FC-202P55KT4XX
D_OPT_FC-202P55KT4DX
ECL_FC-202P55KT4E55
ECL_FC-202P55KT4E55H2
FC-202
FC-202P55KT4
FRAME_C1
HDW21_FC-202P55KT4X
HDW21_FC-202P55KT4XH2
HDW22_FC-202P55KT4X
HDW22_FC-202P55KT4XH2
HDW23_FC-202P55KT4X
HDW23_FC-202P55KT4XH2
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-202P55KT4G
P55K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-202P55KT4H2
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-202P55KT4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXC1
VLT
Variant condition (Purch)































202_2
4
60536
A_OPT_FC-202P55KT4AX
BR_FC-202P55KT4X
BR_FC-202P55KT4XH2
B_OPT_FC-202P55KT4BX
C0_OPT_FC-202P55KT4CX
C1_OPT_FC-202P55KT4X
COT_FC-202P55KT4C
C_OPT_FC-202P55KT4XX
D_OPT_FC-202P55KT4DX
ECL_FC-202P55KT4E55
ECL_FC-202P55KT4E55H2
FC-202
FC-202P55KT4
FRAME_C1
HDW21_FC-202P55KT4X
HDW21_FC-202P55KT4XH2
HDW22_FC-202P55KT4X
HDW22_FC-202P55KT4XH2
HDW23_FC-202P55KT4X
HDW23_FC-202P55KT4XH2
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-202P55KT4G
P55K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-202P55KT4H2
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-202P55KT4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXC1
VLT
STAT NO 60536
Potencia 150% (HO) [KW] 45 45
Potencia 110% (NO) [KW] 55 55
Altura [mm] 685,0 685,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0 308,0
Profundidad [mm] 311,0 311,0
Profund. con opción A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 73.4 73.4
Pérdidas de potencia NO [W] 1083 1083
Pérdidas de potencia NO [W] 1083 1083
Pérdidas de potencia HO [W] 891 891
Pérdidas de potencia HO [W] 891 891
Intensidad nominal (NO) [A] 106 106
Intensidad intermit. (NO) [A] 117 117
Intensidad nominal (NO) [A] 105 105
Intensidad intermit. (NO) [A] 116 116
Intensidad nominal (HO) [A] 90 90
Intensidad intermit. (HO) [A] 135 135
Intensidad nominal (HO) [A] 80 80
Intensidad intermit. (HO) [A] 120 120
Calculated Gross Weight [kg] 42.09
Calculated Package Weight 3
Calculated Net Weight [kg] 39.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P55KT4E55H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality