FC-202P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F1417

Convertidores de Frecuencia
FC-202P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
11kW
Trifásica 380-480V CA IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada Interruptor de línea
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P11KT4E55H1XGX1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 24.57 Kilogram
Peso neto 20.95 Kilogram
Volumen 105.71 Liter
EAN 5702427408388

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P11K 11kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red 1 Interruptor de línea
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-202P11KT4E55H1XGX
Código descriptivo parte 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
STAT NO 60529
Potencia 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Potencia 110% (NO) [KW] 11 11
Altura [mm] 494,0 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Intensidad nominal (NO) [A] 24 24
Intensidad intermit. (NO) [A] 26.4 26.4
Intensidad nominal (NO) [A] 21 21
Intensidad intermit. (NO) [A] 23.1 23.1
Intensidad nominal (HO) [A] 16 16
Intensidad intermit. (HO) [A] 25.6 25.6
Intensidad nominal (HO) [A] 14.5 14.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 24.57
Calculated Net Weight [kg] 20.95
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P11KT4E55H1XGX
Código de modelo 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality