FC-202P30KT4E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0941

Convertidores de Frecuencia
FC-202P30KT4E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
30kW
Trifásica 380-480V CA IP66
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B2
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P30KT4E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 31.4 Kilogram
Peso neto 27.84 Kilogram
Volumen 105.71 Liter
EAN 5702427403253

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P30K 30kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E66 IP66
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B2 B2
Código descriptivo parte 1 FC-202P30KT4E66H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
STAT NO 60533
Potencia 160% (HO) [KW] 22 22
Potencia 110% (NO) [KW] 30 30
Altura [mm] 664,0 664,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 42.3 42.3
Pérdidas de potencia NO [W] 739 739
Pérdidas de potencia NO [W] 739 739
Pérdidas de potencia HO [W] 547 547
Pérdidas de potencia HO [W] 547 547
Intensidad nominal (NO) [A] 61 61
Intensidad intermit. (NO) [A] 67.1 67.1
Intensidad nominal (NO) [A] 52 52
Intensidad intermit. (NO) [A] 57.2 57.2
Intensidad nominal (HO) [A] 44 44
Intensidad intermit. (HO) [A] 70.4 70.4
Intensidad nominal (HO) [A] 40 40
Intensidad intermit. (HO) [A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 31.4
Calculated Package Weight 3.56
Calculated Net Weight [kg] 27.84
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P30KT4E66H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality