FC-202P2K2T4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0905

Convertidores de Frecuencia
FC-202P2K2T4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
2,2kW
Trifásica 380-480V CA IP55/NEMA12
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P2K2T4E55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 11.81 Kilogram
Peso neto 11.19 Kilogram
Volumen 52.36 Liter
EAN 5702427402782

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P2K2 2,2kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E55 IP55/NEMA12
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-202P2K2T4E55H1XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
STAT NO 60524
Potencia 150% (HO) [KW] 2.2 2.2
Potencia 110% (NO) [KW] 2.2 2.2
Altura [mm] 420,0 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0 242,0
Profundidad [mm] 200,0 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 3.88 3.88
Pérdidas de potencia NO [W] 88 88
Pérdidas de potencia NO [W] 88 88
Pérdidas de potencia HO [W] 88 88
Pérdidas de potencia HO [W] 88 88
Intensidad nominal (NO) [A] 5.6 5.6
Intensidad intermit. (NO) [A] 6.16 6.16
Intensidad nominal (NO) [A] 4.8 4.8
Intensidad intermit. (NO) [A] 5.28 5.28
Intensidad nominal (HO) [A] 5.6 5.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 8.4 8.4
Intensidad nominal (HO) [A] 4.8 4.8
Intensidad intermit. (HO) [A] 7.2 7.2
Calculated Gross Weight [kg] 11.806
Calculated Net Weight [kg] 11.19
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360524
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P2K2T4E55H1XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality