FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9894

Convertidores de Frecuencia
FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
37kW, Trifásica
380-480V CA, IP21/NEMA1 placa trasera
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P37KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 39.4 kg
Peso neto 39.1 kg
Volumen 188.19 l
EAN 5702427390041

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Series 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P37K 37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Protección P21 IP21/NEMA1 placa trasera
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C1 C1
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P37KT4P21H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 37
Altura [mm] 685,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0
Profundidad [mm] 311,0
Profund. con opción A/B [mm] 311,0
kVA 50.6
Pérdidas de potencia NO [W] 739
Pérdidas de potencia NO [W] 739
Intensidad nominal (NO) [A] 73
Intensidad intermit. (NO) [A] 80.3
Intensidad nominal (NO) [A] 65
Intensidad intermit. (NO) [A] 71.5
Peso bruto calculado [kg] 42.8
Peso neto calculado [kg] 42.5
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P37KT4P21H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality