FC-202PK37T2E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B9128

Convertidores de Frecuencia
FC-202PK37T2E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
0,37kW
Trifásica 200-240V IP66
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202PK37T2E66H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 11.31 Kilogram
Peso neto 10.69 Kilogram
Volumen 59.024 Liter
EAN 5702427381278

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal PK37 0,37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E66 IP66
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-202PK37T2E66H2XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 0.37 0.37
Potencia 110% (NO) [KW] 0.37 0.37
Altura [mm] 420,0 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0 242,0
Profundidad [mm] 200,0 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 0.86 0.86
Pérdidas de potencia NO [W] 29 29
Intensidad nominal (NO) [A] 2.4 2.4
Intensidad intermit. (NO) [A] 2.64 2.64
Calculated Gross Weight [kg] 11.306
Calculated Net Weight [kg] 10.69
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202PK37T2E66H2XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality