FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8944

Convertidores de Frecuencia
FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
5,5kW
Trifásica 380-480V CA IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P5K5T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 6.42 Kilogram
Peso neto 5.89 Kilogram
Volumen 27.246 Liter
EAN 5702427379244

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P5K5 5,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-202P5K5T4E20H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
STAT NO 32793
Potencia 150% (HO) [KW] 5.5 5.5
Potencia 110% (NO) [KW] 5.5 5.5
Altura [mm] 268,0 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0 130,0
Anchura con dos opciones C [mm 190,0 190,0
Profundidad [mm] 205,0 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Pérdidas de potencia NO [W] 187 187
Pérdidas de potencia NO [W] 187 187
Pérdidas de potencia HO [W] 187 187
Pérdidas de potencia HO [W] 187 187
Intensidad nominal (NO) [A] 13 13
Intensidad intermit. (NO) [A] 14.3 14.3
Intensidad nominal (NO) [A] 11 11
Intensidad intermit. (NO) [A] 12.1 12.1
Intensidad nominal (HO) [A] 13 13
Intensidad intermit. (HO) [A] 19.5 19.5
Intensidad nominal (HO) [A] 11 11
Intensidad intermit. (HO) [A] 16.5 16.5
Calculated Gross Weight [kg] 6.896
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 5.89
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P5K5T4E20H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group D48 D48

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality