FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8292

Convertidores de Frecuencia
FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
45kW
Trifásica 380-480V CA IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C1
No incluida Opción B no incluida
Sin opción C1 Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 42.09 Kilogram
Peso neto 40.59 Kilogram
Volumen 228.095 Liter
EAN 5702427369993

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P45K 45kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis C1 C1
Código descriptivo parte 1 FC-202P45KT4E21H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
HELP CHAR FC-202P45KT4E21H1XXXXX
Variant condition (ref. YV00)































202_2
4
60535
A_OPT_FC-202P45KT4AX
BR_FC-202P45KT4X
BR_FC-202P45KT4XH1
B_OPT_FC-202P45KT4BX
C0_OPT_FC-202P45KT4CX
C1_OPT_FC-202P45KT4X
COT_FC-202P45KT4X
C_OPT_FC-202P45KT4XX
D_OPT_FC-202P45KT4DX
ECL_FC-202P45KT4E21
ECL_FC-202P45KT4E21H1
FC-202
FC-202P45KT4
FRAME_C1
HDW21_FC-202P45KT4X
HDW21_FC-202P45KT4XH1
HDW22_FC-202P45KT4X
HDW22_FC-202P45KT4XH1
HDW23_FC-202P45KT4X
HDW23_FC-202P45KT4XH1
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-202P45KT4G
P45K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-202P45KT4H1
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-202P45KT4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXC1
VLT
Variant condition (Purch)































202_2
4
60535
A_OPT_FC-202P45KT4AX
BR_FC-202P45KT4X
BR_FC-202P45KT4XH1
B_OPT_FC-202P45KT4BX
C0_OPT_FC-202P45KT4CX
C1_OPT_FC-202P45KT4X
COT_FC-202P45KT4X
C_OPT_FC-202P45KT4XX
D_OPT_FC-202P45KT4DX
ECL_FC-202P45KT4E21
ECL_FC-202P45KT4E21H1
FC-202
FC-202P45KT4
FRAME_C1
HDW21_FC-202P45KT4X
HDW21_FC-202P45KT4XH1
HDW22_FC-202P45KT4X
HDW22_FC-202P45KT4XH1
HDW23_FC-202P45KT4X
HDW23_FC-202P45KT4XH1
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-202P45KT4G
P45K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-202P45KT4H1
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-202P45KT4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXC1
VLT
STAT NO 60535
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
Potencia 150% (HO) [KW] 37 37
Potencia 110% (NO) [KW] 45 45
Altura [mm] 685,0 685,0
Anchura sin opciones C [mm] 308,0 308,0
Profundidad [mm] 311,0 311,0
Profund. con opción A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 62.4 62.4
Pérdidas de potencia NO [W] 843 843
Pérdidas de potencia NO [W] 843 843
Pérdidas de potencia HO [W] 697 697
Pérdidas de potencia HO [W] 697 697
Intensidad nominal (NO) [A] 90 90
Intensidad intermit. (NO) [A] 99 99
Intensidad nominal (NO) [A] 80 80
Intensidad intermit. (NO) [A] 88 88
Intensidad nominal (HO) [A] 73 73
Intensidad intermit. (HO) [A] 110 110
Intensidad nominal (HO) [A] 65 65
Intensidad intermit. (HO) [A] 97.5 97.5
Calculated Gross Weight [kg] 43.59
Calculated Package Weight 3
Calculated Net Weight [kg] 40.59
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 40.59
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360535
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P45KT4E21H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality