FC-302P75KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B6038

Convertidores de Frecuencia
FC-302P75KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
75kW, Trifásica
380-500V, IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P75KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 56.28 kg
Peso neto 54.44 kg
Volumen 228.095 l
EAN 5702427337572

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P75K 75kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C2 C2
Código descriptivo parte 1 FC-302P75KT5E21H2BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 75
Potencia 110% (NO) [KW] 90
Altura [mm] 780,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0
Profundidad [mm] 332,0
Profund. con opción A/B [mm] 332,0
kVA 102
Pérdidas de potencia NO [W] 1474
Pérdidas de potencia NO [W] 1474
Pérdidas de potencia HO [W] 1232
Pérdidas de potencia HO [W] 1232
Intensidad nominal (NO) [A] 177
Intensidad intermit. (NO) [A] 195
Intensidad nominal (NO) [A] 160
Intensidad intermit. (NO) [A] 176
Intensidad nominal (HO) [A] 147
Intensidad intermit. (HO) [A] 220
Intensidad nominal (HO) [A] 130
Intensidad intermit. (HO) [A] 195
Peso bruto calculado [kg] 56.28
Peso neto calculado [kg] 54.44
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P75KT5E21H2BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality