FC-102P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4238

CONTROLADORES DE VELOCIDAD PARA MOTOR ELECTRICO

Convertidores de Frecuencia
FC-102P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
1,1kW, Trifásica
380-480V CA, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.467 kg
Peso neto 4.167 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427229440

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P1K1 1,1kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2 268x90x205mm (Al x An x F)
Catálogo de productos GLBL Global (Estándar)
Código descriptivo parte 1 FC-102P1K1T4E20H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 1.1
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 2.08
Pérdidas de potencia NO [W] 58
Pérdidas de potencia NO [W] 58
Intensidad nominal (NO) [A] 3
Intensidad intermit. (NO) [A] 3.3
Intensidad nominal (NO) [A] 2.7
Intensidad intermit. (NO) [A] 2.97
Peso bruto calculado [kg] 4.9
Peso neto calculado [kg] 4.6
Planta desde línea de pedidos B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P1K1T4E20H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality