FC-302P3K0T6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0184

Convertidores de Frecuencia
FC-302P3K0T6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
3,0kW, Trifásica
525-600V, IP20
Sin filtro RFI
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P3K0T6E20HXXXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 6.48 kg
Peso neto 5.95 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427096714

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P3K0 3,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 6 525-600V
Protección E20 IP20
Filtro RFI HX Sin filtro RFI
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-302P3K0T6E20HXXXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 3
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0
Ancho 190,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 4.88
Pérdidas de potencia H.O. [W] 122
Pérdidas de potencia H.O. [W] 122
Intensidad continua (H.O.)[A] 5.2
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 8.32
Intensidad nominal (HO) [A] 4.9
Intensidad intermit. (HO) [A] 7.84
Peso bruto calculado [kg] 6.48
Peso neto calculado [kg] 5.95
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P3K0T6E20HXXXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality