FC-302P4K0T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0180

Convertidores de Frecuencia
FC-302P4K0T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
4,0kW, Trifásica
525-600V, IP20
Sin filtro RFI
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P4K0T6E20HXXGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 6.57 kg
Peso neto 6.04 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427096677

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P4K0 4,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 6 525-600V
Protección E20 IP20
Filtro RFI HX Sin filtro RFI
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-302P4K0T6E20HXXGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 4
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0
Ancho 190,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 6.08
Pérdidas de potencia H.O. [W] 145
Pérdidas de potencia H.O. [W] 145
Intensidad continua (H.O.)[A] 6.4
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 10.2
Intensidad nominal (HO) [A] 6.1
Intensidad intermit. (HO) [A] 9.76
Peso bruto calculado [kg] 6.57
Peso neto calculado [kg] 6.04
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P4K0T6E20HXXGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality