FC-302PK37T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0143

Convertidores de Frecuencia
FC-302PK37T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
0,37kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302PK37T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.41 kg
Peso neto 3.89 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427096288

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida PK37 0,37kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-302PK37T5E20H2XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 0.37
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Ancho 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 0.9
Pérdidas de potencia H.O. [W] 35
Pérdidas de potencia H.O. [W] 35
Intensidad continua (H.O.)[A] 1.3
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 2.08
Intensidad nominal (HO) [A] 1.2
Intensidad intermit. (HO) [A] 1.92
Peso bruto calculado [kg] 4.41
Peso neto calculado [kg] 3.89
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302PK37T5E20H2XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality