FC-302P1K5T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0057

Convertidores de Frecuencia
FC-302P1K5T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
1,5kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P1K5T5E20H1BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 4.98 kg
Peso neto 4.46 kg
Volumen 21.569 l
EAN 5702427094727

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P1K5 1,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-302P1K5T5E20H1BGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 1.5
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Pérdidas de potencia HO [W] 62
Pérdidas de potencia HO [W] 62
Intensidad nominal (HO) [A] 4.1
Intensidad intermit. (HO) [A] 6.56
Intensidad nominal (HO) [A] 3.4
Intensidad intermit. (HO) [A] 5.44
Peso bruto calculado [kg] 4.98
Peso neto calculado [kg] 4.46
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P1K5T5E20H1BGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality