FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0041

Convertidores de Frecuencia
FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
5,5kW, Trifásica
380-500V, IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P5K5T5E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 7.02 kg
Peso neto 6.49 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427094345

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de Producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia de salida P5K5 5,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Protección E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160 % (H.O.) [KW] 5.5
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0
Ancho 190,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 9.01
Pérdidas de potencia H.O. [W] 187
Pérdidas de potencia H.O. [W] 187
Intensidad continua (H.O.)[A] 13
Intensidad intermit. (H.O.)[A] 20.8
Intensidad nominal (HO) [A] 11
Intensidad intermit. (HO) [A] 17.6
Peso bruto calculado [kg] 7.02
Peso neto calculado [kg] 6.49
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P5K5T5E20H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality