FC-302P2K2T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0017

Convertidores de Frecuencia
FC-302P2K2T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
2,2kW, Trifásica
525-600V, IP20
Sin filtro RFI
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A3
Sin opción C1, Sin opción D
No incluida, Opción B no incluida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P2K2T6E20HXBXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 6.5 kg
Peso neto 5.97 kg
Volumen 27.246 l
EAN 5702427093881

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P2K2 2,2kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 6 525-600V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI HX Sin filtro RFI
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A3 A3
Código descriptivo parte 1 FC-302P2K2T6E20HXBXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 2.2
Altura [mm] 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 130,0
Anchura con dos opciones C [mm 190,0
Profundidad [mm] 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Pérdidas de potencia HO [W] 92
Pérdidas de potencia HO [W] 92
Intensidad nominal (HO) [A] 4.1
Intensidad intermit. (HO) [A] 6.56
Intensidad nominal (HO) [A] 3.9
Intensidad intermit. (HO) [A] 6.24
Peso bruto calculado [kg] 6.5
Peso neto calculado [kg] 5.97
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P2K2T6E20HXBXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality