Compresor alternativo, MS34TB

123F2710

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50

Detalles del producto

Peso bruto 23.1 Kilogram
Peso neto 22.7 Kilogram
Volumen 22 Liter
EAN 5702424666361

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 82 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 264 mm
Altura desde la placa base [mm] 276 mm
Altura total [mm] 282 mm
Aplicaciones LBP
Cantidad de aceite [cm3] 887 cm³
Capacitancia del condensador de funcionamiento 25 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.7 kg
Color Negro
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description MS34TB
Economizador No
Family S
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50
Fuente de alimentación del compresor [V] 220/1/50
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CCC
VDE
In scope of WEEE No
MCC 17.50 A
Model number MS34TB
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor S
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R404A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 4.58
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 1.38
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tensión, 50Hz [V] 220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.] 240 V
Tipo MS34
Tipo de motor CSR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura 48
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 240 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 255 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 198 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 34.42 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality