Compresor alternativo, MS34TG
123B2718
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50 230/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50 230/1/60
Peso bruto | 23.1 Kg |
Peso neto | 22.7 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424673666 |
Peso bruto | 23.1 Kg |
Peso neto | 22.7 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424673666 |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 171 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 261 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 276 mm |
Altura total [mm] | 282 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 53 A |
Aplicaciones | LBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 887 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 88-108 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 30 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.7 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 53 A |
Corriente de conexión HST 60 Hz [A] | 53 A |
Corte en corriente HST [A] | 53 A |
Código de configuración | Individual |
Description | MS34TG |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 9.7 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 12.7 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 8 mm |
Economizador | No |
Family | S |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 53 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 53 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
MCC | 16.30 A |
Model number | MS34TG |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Refrigerante(s) | R404A |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 4.3 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.9 |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tipo | MS34 |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 170 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 196 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 34.42 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 63 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 0 ° |
Aceite | POE |
Altura de conexión de descarga [mm] | 171 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 261 mm |
Altura desde la placa base [mm] | 276 mm |
Altura total [mm] | 282 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] | 53 A |
Aplicaciones | LBP |
Cantidad de aceite [cm3] | 887 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque | 88-108 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento | 30 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 1.7 kg |
Color | Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga | Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso | Tapón de caucho |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] | 53 A |
Corriente de conexión HST 60 Hz [A] | 53 A |
Corte en corriente HST [A] | 53 A |
Código de configuración | Individual |
Description | MS34TG |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] | 9.7 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] | 12.7 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] | 8 mm |
Economizador | No |
Family | S |
Formato de empaquetado | Paquete individual |
Frecuencia [Hz] | 50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Grupo de productos | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LRA HST 50 Hz [A] | 53 A |
LRA HST 60 Hz [A] | 53 A |
Material de la conexión de aspiración | Cobre |
Material de la conexión de descarga | Cobre |
Material de la conexión de proceso | Cobre |
MCC | 16.30 A |
Model number | MS34TG |
N.º de fases (compresor) | 1 |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Refrigerante(s) | R404A |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 4.3 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.9 |
Tecnología | Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] | 135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] | 115 °C |
Tipo | MS34 |
Tipo de motor | CSR |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 1 |
Uso de segmento | Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 170 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 196 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] | 34.42 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] | 0 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] | 63 ° |
Ángulo de la conexión de proceso | 0 ° |