Aceite |
POE |
Altura de conexión de descarga [mm] |
82 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
264 mm |
Altura desde la placa base [mm] |
276 mm |
Altura total [mm] |
282 mm |
Amperios rotor bloqueado HST [A] |
53 A |
Aplicaciones |
LBP |
Cantidad de aceite [cm3] |
887 cm³ |
Capacitancia condensador de arranque |
88-108 µF |
Capacitancia del condensador de funcionamiento |
30 µF |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
1.7 kg |
Color |
Negro |
Comentarios sobre la conexión de descarga |
Tapón de caucho |
Comentarios sobre la conexión de proceso |
Tapón de caucho |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] |
53 A |
Corriente de conexión HST 60 Hz [A] |
53 A |
Corte en corriente HST [A] |
53 A |
Código de configuración |
Individual |
Description |
MS34TG |
Diámetro de la conexión a proceso [mm] |
9.7 mm |
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] |
12.7 mm |
Diámetro de la conexión de descarga [mm] |
8 mm |
Economizador |
No |
Family |
S |
Formato de empaquetado |
Paquete individual |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
230/1/50 230/1/60 |
Grupo de productos |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
LRA HST 50 Hz [A] |
53 A |
LRA HST 60 Hz [A] |
53 A |
Material de la conexión de aspiración |
Cobre |
Material de la conexión de descarga |
Cobre |
Material de la conexión de proceso |
Cobre |
MCC |
16.30 A |
Model number |
MS34TG |
N.º de fases (compresor) |
1 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor S |
Refrigerante(s) |
R404A |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] |
4.3 |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] |
0.9 |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología |
Alternativo |
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] |
135 °C |
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] |
115 °C |
Tensión 60 Hz [V] [máx.] |
230 V |
Tensión, 50 Hz [V] |
200 V |
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] |
220 V |
Tensión, 60 Hz [V] |
230 V |
Tipo |
MS34 |
Tipo de motor |
CSR |
Técnica de la marca |
Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura |
1 |
Uso de segmento |
Refrigeración LT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
220 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
242 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
200 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
170 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
196 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3600 rpm |
Volumen desplazam. [cm3] |
34.42 cm³ |
Ángulo de la conexión de aspiración [°] |
0 ° |
Ángulo de la conexión de descarga [°] |
63 ° |
Ángulo de la conexión de proceso |
0 ° |