Compresor alternativo, MX18TE

123B2545

Refrigerante(s): R404A; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 17.3 Kilogram
Peso neto 17 Kilogram
Volumen 17.4 Liter
EAN 5702428584203

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 98 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 103 mm
Altura desde la placa base [mm] 221 mm
Altura total [mm] 230 mm
Aplicaciones HBP
MBP
Cantidad de aceite [cm3] 500 cm³
Capacitancia condensador de arranque 200 µF
Capacitancia del condensador de funcionamiento 80 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.4 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión HST 60 Hz [A] 64 A
Código de configuración Individual
Description MX18TE
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 9.7 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 9.7 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.5 mm
Economizador No
Family X
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 115/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA HST 60 Hz [A] 64 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
MCC 18.50 A
Model number MX18TE
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor X
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R404A
R448A
R449A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 1.96
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 0.47
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 115 V
Tensión, 60 Hz [V] 115 V
Tipo MX18
Tipo de motor CSR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 127 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 98 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 16.03 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 30 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 0 °
Ángulo de la conexión de proceso 30 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality