Compresor alternativo, MPT12LD

123B2152

Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 11.8 Kilogram
Peso neto 11.5 Kilogram
Volumen 13.1 Liter
EAN 5702428584357

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 121 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 125 mm
Altura desde la placa base [mm] 211 mm
Altura total [mm] 217 mm
Aplicaciones LBP
Cantidad de aceite [cm3] 400 cm³
Capacitancia condensador de arranque 250 µF
Capacitancia del condensador de funcionamiento 15 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión HST 60 Hz [A] 42 A
Código de configuración Individual
Description MPT12LD
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 8.1 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.1 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.5 mm
Economizador No
Family P
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 115/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación UL
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA HST 60 Hz [A] 42 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
MCC 10.80 A
Model number MPT12LD
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor P
Refrigerante(s) R404A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 6.66
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 1.04
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 115 V
Tensión, 60 Hz [V] 115 V
Tipo MPT12
Tipo de motor CSR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 132 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 98 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 12.1 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 20 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 0 °
Ángulo de la conexión de proceso 50 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality