Compresor alternativo, GPT16RG

123B1715

Refrigerante(s): R134a; R513A, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50 230/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 12.6 Kilogram
Peso neto 12.3 Kilogram
Volumen 13.1 Liter
EAN 5702428584432

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 121 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 125 mm
Altura desde la placa base [mm] 211 mm
Altura total [mm] 217 mm
Amperios rotor bloqueado HST [A] 20 A
Aplicaciones HBP
Cantidad de aceite [cm3] 400 cm³
Capacitancia condensador de arranque 72-88 µF
Capacitancia del condensador de funcionamiento 12 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión HST 50 Hz [A] 20 A
Corriente de conexión HST 60 Hz [A] 21 A
Corte en corriente HST [A] 20 A
Código de configuración Individual
Description GPT16RG
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 8.1 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 8.1 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 6.5 mm
Economizador No
Family P
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/1/50 230/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación VDE
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA HST 50 Hz [A] 20 A
LRA HST 60 Hz [A] 21 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
MCC 4.80 A
Model number GPT16RG
N.° de expediente SCIP cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor P
Nombre del producto en el expediente SCIP GL
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R134a
R513A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 10.8
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 4.5
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 230 V
Tensión, 50 Hz [V] 200 V
Tensión, 50 Hz [V] [máx.] 220 V
Tensión, 60 Hz [V] 220 V
Tipo GPT16
Tipo de motor CSR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 242 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 200 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 220 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 170 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 16.15 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 20 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 0 °
Ángulo de la conexión de proceso 50 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality