Compresor alternativo, GL80ADa

123B1157

Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 10 Kilogram
Peso neto 9.8 Kilogram
Volumen 11.4 Liter
EAN 5702424675806

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 108 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 113 mm
Altura desde la placa base [mm] 186 mm
Altura total [mm] 192 mm
Aplicaciones LBP
Cantidad de aceite [cm3] 345 cm³
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión LST 60 Hz [A] 27.3 A
Código de configuración Individual
Description GL80ADa
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.5 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 6.5 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 4.9 mm
Economizador No
Family L
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 115/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación UL
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA LST 60 Hz [A] 27.3 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
MCC 4.50 A
Model number GL80ADa
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor L
Refrigerante(s) R134a
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 4.59
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 1.78
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 115 V
Tensión, 60 Hz [V] 115 V
Tipo GL80
Tipo de motor RSIR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 132 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 98 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 8.1 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 20 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 0 °
Ángulo de la conexión de proceso 50 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality