Compresor alternativo, GL45ADa

123B1153

Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Detalles del producto

Peso bruto 8.3 Kilogram
Peso neto 8.1 Kilogram
Volumen 10.4 Liter
EAN 5715162723432

 

Aceite POE
Altura de conexión de descarga [mm] 98 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 103 mm
Altura desde la placa base [mm] 175 mm
Altura total [mm] 182 mm
Aplicaciones LBP
Cantidad de aceite [cm3] 265 cm³
Carga de refrigerante [kg] [Max] 1.15 kg
Color Negro
Comentarios sobre la conexión de descarga Tapón de caucho
Comentarios sobre la conexión de proceso Tapón de caucho
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de conexión LST 60 Hz [A] 15.8 A
Código de configuración Individual
Description GL45ADa
Diámetro de la conexión a proceso [mm] 6.5 mm
Diámetro de la conexión de aspiración [mm] 6.5 mm
Diámetro de la conexión de descarga [mm] 4.9 mm
Economizador No
Family L
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 115/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación UL
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA LST 60 Hz [A] 15.8 A
Material de la conexión de aspiración Cobre
Material de la conexión de descarga Cobre
Material de la conexión de proceso Cobre
MCC 2.50 A
Model number GL45ADa
N.° de expediente SCIP cd1d92df-acc4-43d9-8eb6-bb380e61d93f
N.º de fases (compresor) 1
Nombre de producto Reciprocating compressor L
Nombre del producto en el expediente SCIP GL
Refrigerante(s) R134a
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 9.07
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 4.55
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max] 135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max] 115 °C
Tensión 60 Hz [V] [máx.] 115 V
Tensión, 60 Hz [V] 115 V
Tipo GL45
Tipo de motor RSIR
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 132 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 115 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 98 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Volumen desplazam. [cm3] 4.56 cm³
Ángulo de la conexión de aspiración [°] 20 °
Ángulo de la conexión de descarga [°] 0 °
Ángulo de la conexión de proceso 50 °

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality