Compresor scroll, MLZ030T1LC9A

121L8664

Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Detalles del producto

Peso bruto 43.32 Kilogram
Peso neto 37.2 Kilogram
Volumen 0.06 Cubic meter
EAN 5702424060534

 

Aceite POE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 280 mm
Altura total [mm] 455 mm
Capacidad del condensador A 60 µF
Capacidad del condensador B 161-193 µF
Carga de aceite [L] 1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5.44 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Azul
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description MLZ030T1A
Diámetro [mm] 184 mm
Drenaje de aceite 1/4''roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fase 1
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 60
Fuente de alimentación del compresor [V] 208-230/1/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
Igualación de aceite None
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Inyección de líquido No
LRA 150 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 38 A
Model number MLZ030T1LC9A
Montaje del visor Roscado
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/1/60
Nombre de producto Scroll compressor MLZ
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0XR6025B-2
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par del visor [Nm] 53 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 215PZ
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] 0.9
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] 0.34
RLA 24.4 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Scroll
Tensión del condensador A [V] 370 V
Tensión del condensador B [V] 250 V
Tipo MLZ030A
Tipo de conexión Soldar cobre
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 12
Uso de segmento Refrigeración MT
Refrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 46 cP
Volumen desplazam. [cm3] 68.79 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality