Scroll compressor, HLP075T2LC6

121L3098

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Produktinformation

Bruttovikt 43.01 Kilogram
Nettovikt 39.95 Kilogram
Volym 0.1 Cubic meter
EAN 5702424061173

 

Aceite PVE
Anslutningstyp Lödd
Antal starter per timme [Max] 12
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Color Azul
Contain batteries No
Description HLP075T2
Economiser Nej
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HLP
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frekvens [Hz] 50/60
Gas-utjämning Inget
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
In scope of WEEE No
IP-klassning IP22
Jordanslutningens vridmoment [Nm] 2 N-m
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 200-220/3/50 208-230/3/60
Konfigurationskod Enkel
Lågt värde för nominell spänning vid 50Hz [V] 200 V
Matningsanslutningar Skruvanslutningar 10–32 UNF x 9,5
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
Max. likström 35 A
Model number HLP075T2LC6
Motorskydd Internt överlastskydd
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50 208-230/3/60
Nombre de producto Scroll compressor HLP
Oljepåfyllning [L] 1.57 L
Oljereferens 320HV
Refrigerante(s) R407C
Suganslutning, material -
Suganslutning, rörstorlek [in] 7/8 in
Suganslutning, storlek [in] 7/8 in
Teknik Scroll
Teknik, varumärke Scrollkompressor
Tipo HLP075
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Utloppsanslutning, rörstorlek [in] 1/2 in
Utloppsanslutning, storlek [in] 1/2 in
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 220 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 242 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 180 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viskositet [cP] 68 mPas
Vridmomentseffekt [Nm] 3 N-m

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality