Compresor scroll, SZ240A4CAF

120H2174

Refrigerante(s): R407C; R134a; R513A, Uso de segmento: Calefacción; Aire acondicionado, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 167 Kilogram
Peso neto 150 Kilogram
Volumen 0.243 Cubic meter
EAN 5715162850558

 

Altura de conexión de descarga [mm] 654 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 196 mm
Altura total [mm] 727 mm
Carga de aceite [L] 8 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 16 kg
CE evaluated Yes
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Conexiones eléctricas Stud M5
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de funcionamiento máxima[MOC] 47 A
Código de configuración Individual
Description SZ240-4
Diámetro [mm] 344 mm
Drenaje de aceite 1/4''roscar
Economizador No
Family SZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-400/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
Igualación de aceite 1/2'' roscar
In scope of WEEE No
LRA 215 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Model number SZ240A4CAF
Montaje del visor Roscado
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor SZ
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8556092b
Par de drenaje de aceite [Nm] 35 N-m
Par de equilibrado de aceite [Nm] 66 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 40 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Protección de motor Módulo de protección electrónica, 24VCA
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R134a
R407C
R513A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.616 Ohm
RLA 35.7 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Scroll
Tipo SZ240
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 52 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Aire acondicionado
Calefacción
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 5 L
Volumen del lado de baja 34.1 L
Volumen desplazam. [cm3] 347.8 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality