Compresor scroll, DSH240A4ABC

120H1328

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Detalles del producto

Peso bruto 114.45 Kilogram
Peso neto 109 Kilogram
Volumen 0.1 Cubic meter
EAN 5702428663779

 

Aceite POE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 618 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 302 mm
Altura total [mm] 653 mm
Carga de aceite [L] 6.1 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 15 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Stud M5
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente de funcionamiento máxima [MOC] 49 A
Código de configuración Individual
Description DSH240-4
Diámetro [mm] 318 mm
Drenaje de aceite 1/4'' roscar
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete industrial
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CE
UL
UKCA
HP de prueba [bar] [Max] 53.6 bar
Igualación de aceite 2-1/4'' Rotolock
In scope of WEEE and contain batteries No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Inyección de líquido No
LP de prueba [bar] [Max] 34.3 bar
LRA 227 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC 51 A
Model number DSH240A4ABC
Montaje del visor Roscado
Módulo incorporado Módulo de protección electrónica montado en caja terminal
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor DSH
Norma del racor ODF
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8556208
Par de drenaje de aceite [Nm] 35 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Protección anti-rotación inversa Módulo electrónico
Protección de motor Módulo de protección electrónica, 110/240 V
Prueba dif. [bar] [Max] 37 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Referencias de aceite 160SZ
Refrigerante(s) R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 0.7 Ohm
RLA 36 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Scroll
Tipo DSH240
Tipo de conexión Soldar cobre
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 52 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 6
Uso de segmento Aire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 2.9 L
Volumen del lado de baja 27.5 L
Volumen desplazam. [cm3] 227.6 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality