SHAX44e/665-4 L

115E16255

Refrigerante(s): R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16255

Detalles del producto

Peso bruto 395.3 Kilogram
Peso neto 332.3 Kilogram
Volumen 3206.53 Liter

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 1306 mm
Anchura [mm] 1243 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 4
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 550 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 800 W
Description SHAX44e/665-4 L
Discharge connection size [mm] 22 mm
Family SHA L
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 19700 m³/h
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 24200 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16255
Longitud. [mm] 1043 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHAX44e/665-4 L
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 4
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Pressure switch No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 44
Refrigerante(s) R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Safety valve for receiver No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 7/8 in
Tecnología Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo SHAX44

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality