SHGX44e/770-4 SL

115D16201

Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16201

Detalles del producto

Peso bruto 414.6 Kilogram
Peso neto 351.6 Kilogram
Volumen 3206.53 Liter

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 1606 mm
Anchura [mm] 1249 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 4
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 550 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 800 W
Description SHGX44e/770-4 SL
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family SHG L
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 21200 m³/h
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 25600 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16201
Longitud. [mm] 1046 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX44e/770-4 SL
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 4
Oil differential pressure sensor No
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
Suction connection size [mm] 42 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/8 in
Tecnología Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo SHGX44

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality