SHGX12P/90-4 L

115D14582

Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14582

Detalles del producto

Peso bruto 155.8 Kilogram
Peso neto 120.8 Kilogram
Volumen 1102.29 Liter

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 745 mm
Anchura [mm] 1086 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 2
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 550 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 800 W
Description SHGX12P/90-4 L
Discharge connection size [mm] 12 mm
Family SHG L
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 6300 m³/h
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 7300 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14582
Longitud. [mm] 750 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX12P/90-4 L
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 1
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
Suction connection size [mm] 16 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1/2 in
Tecnología Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TB No
Tipo SHGX12

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality