SHGX34e/315-4 SL

115C16112

Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16112

Detalles del producto

Peso bruto 246.8 Kilogram
Peso neto 187.8 Kilogram
Volumen 1808.83 Liter

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 696 mm
Anchura [mm] 1208 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 4
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 550 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 800 W
Description SHGX34e/315-4 SL
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family SHG L
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 9700 m³/h
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 12000 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Grupo de productos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16112
Longitud. [mm] 1043 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX34e/315-4 SL
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 2
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Pressure switch No
Protección de motor INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Protección IP IP 66
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 5/8 in
Tecnología Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TB No
Tipo SHGX34

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality