SHGZX7/1860-4 L R448A/449A

114Z14568

Refrigerante(s): R448A; R449A, null: 14568

Detalles del producto

Peso bruto 602.5 Kilogram
Peso neto 531.5 Kilogram
Volumen 3493.81 Liter

 

Aceite BOCKlub E55
Altura total [mm] 1606 mm
Anchura [mm] 1251 mm
Anti-vibration pads Yes
Cilindro 6
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Comentarios sobre la conexión de descarga Standard
Comentarios sobre la conexión de descarga Soldering
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 550 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 800 W
Contain batteries No
Description SHGZX7/1860-4 L R448A/449A
Discharge connection size [mm] 35 mm
Dual HP/LP pressure switch Yes
Family SHGZ L
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 20000 m³/h
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 24500 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Grupo de productos Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Legacy BOCK ID 14568
Longitud. [mm] 1225 mm
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W] 525
Model number SHGZX7/1860-4 L R448A/449A
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 4
Oil differential pressure sensor Yes
Oil pressure safety switch No
Oil separator Yes
Oil service valve No
Oil sump heater Yes
Oil temperature sensor No
Protección de motor MP10 230V AC
Protección IP IP65
Refrigerante(s) R448A
R449A
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 54 mm
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 2 1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 3/8 in
Tecnología Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo SHGZX7

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality