Optyma™, OP-HGZC0700UWJ300Q
114N3626
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
Peso bruto | 146.81 Kg |
Peso neto | 146.81 Kg |
EAN | 5702428802635 |
Peso bruto | 146.81 Kg |
Peso neto | 146.81 Kg |
EAN | 5702428802635 |
Altura total [mm] | 671 mm |
Anchura [mm] | 800 mm |
Aplicaciones | MBP |
Aplicación AWEF | Interiores |
AWEF mostrado | Sí |
Compressor model | MTZ080-3 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 280 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 2 A |
Código eléctrico | Q |
Description | OP-HGZC0700UWJ300Q |
Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | UL listed |
Homologación del recipiente | ASME |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 1199 mm |
MCC | 35.4 A |
Model number | OP-HGZC0700UWJ300Q |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 250 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A |
RLA | 26.9 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 457 mm |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 230 V |
Tipo | Optyma™ WJ |
Tipo de condensador | N3 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
Versión | WJ |
Volumen recipiente [L] | 17 L |
Altura total [mm] | 671 mm |
Anchura [mm] | 800 mm |
Aplicaciones | MBP |
Aplicación AWEF | Interiores |
AWEF mostrado | Sí |
Compressor model | MTZ080-3 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 280 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 2 A |
Código eléctrico | Q |
Description | OP-HGZC0700UWJ300Q |
Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 5000 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | UL listed |
Homologación del recipiente | ASME |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 1199 mm |
MCC | 35.4 A |
Model number | OP-HGZC0700UWJ300Q |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 250 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A |
RLA | 26.9 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 457 mm |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 230 V |
Tipo | Optyma™ WJ |
Tipo de condensador | N3 |
Tipo de conexión | SOLDAR |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
Versión | WJ |
Volumen recipiente [L] | 17 L |