Optyma™, OP-HCZC0250UWJ300N
114N3607
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
Peso bruto | 75.8 Kg |
Peso neto | 70 Kg |
EAN | 5702428586320 |
Peso bruto | 75.8 Kg |
Peso neto | 70 Kg |
EAN | 5702428586320 |
Altura total [mm] | 445 mm |
Anchura [mm] | 500 mm |
Aplicaciones | MBP |
Aplicación AWEF | Interiores |
AWEF mostrado | Sí |
Compressor model | MTZ028-1 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 298 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.2 A |
Código eléctrico | N |
Description | OP-HCZC0250UWJ300N |
Diámetro del ventilador [mm] | 356 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | UL listed |
Homologación del recipiente | UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 706 mm |
MCC | 21.2 A |
Model number | OP-HCZC0250UWJ300N |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 150 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A |
RLA | 16.0 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 356 mm |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 230 V |
Tipo | Optyma™ WJ |
Tipo de condensador | D5 |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
Versión | WJ |
Volumen recipiente [L] | 4.2 L |
Altura total [mm] | 445 mm |
Anchura [mm] | 500 mm |
Aplicaciones | MBP |
Aplicación AWEF | Interiores |
AWEF mostrado | Sí |
Compressor model | MTZ028-1 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 298 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.2 A |
Código eléctrico | N |
Description | OP-HCZC0250UWJ300N |
Diámetro del ventilador [mm] | 356 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 1 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | UL listed |
Homologación del recipiente | UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 706 mm |
MCC | 21.2 A |
Model number | OP-HCZC0250UWJ300N |
N.º de fases (compresor) | 1 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 150 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A |
RLA | 16.0 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 356 mm |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 230 V |
Tipo | Optyma™ WJ |
Tipo de condensador | D5 |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
Versión | WJ |
Volumen recipiente [L] | 4.2 L |