Optyma™, OP-HCZC0200UWJ300R
114N3606
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60
Peso bruto | 66.36 Kg |
Peso neto | 66.36 Kg |
EAN | 5702428586337 |
Peso bruto | 66.36 Kg |
Peso neto | 66.36 Kg |
EAN | 5702428586337 |
Altura total [mm] | 462 mm |
Anchura [mm] | 640 mm |
Aplicaciones | MBP |
Aplicación AWEF | Interiores |
AWEF mostrado | Sí |
Compressor model | MTZ022-4 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 290 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.6 A |
Código eléctrico | R |
Description | OP-HCZC0200UWJ300R |
Diámetro del ventilador [mm] | 356 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 460/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 460/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | UL listed |
Homologación del recipiente | UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 508 mm |
MCC | 5.4 A |
Model number | OP-HCZC0200UWJ300R |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 150 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A |
RLA | 3.8 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 356 mm |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 460 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 460 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 460 V |
Tipo | Optyma™ WJ |
Tipo de condensador | TAL 4 |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Versión | WJ |
Volumen recipiente [L] | 4.2 L |
Altura total [mm] | 462 mm |
Anchura [mm] | 640 mm |
Aplicaciones | MBP |
Aplicación AWEF | Interiores |
AWEF mostrado | Sí |
Compressor model | MTZ022-4 |
Conexión de la línea de líquido [in] | 3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 290 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.6 A |
Código eléctrico | R |
Description | OP-HCZC0200UWJ300R |
Diámetro del ventilador [mm] | 356 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 460/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 460/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
Homologación | UL listed |
Homologación del recipiente | UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Longitud. [mm] | 508 mm |
MCC | 5.4 A |
Model number | OP-HCZC0200UWJ300R |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 1 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 150 W |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R134a R404A R448A R449A R452A |
RLA | 3.8 A |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1/2 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 356 mm |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 460 V |
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 460 V |
Tensión, 60 Hz [V] | 460 V |
Tipo | Optyma™ WJ |
Tipo de condensador | TAL 4 |
Uso de segmento | Contrapresión media |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Versión | WJ |
Volumen recipiente [L] | 4.2 L |