Optyma™ Slim, HNXM0200UWG000Q

114N3488

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Detalles del producto

Peso bruto 119 Kilogram
Peso neto 103 Kilogram
Volumen 295.433 Liter
EAN 5702428509022

 

Aplicaciones MBP
Aplicación AWEF Exteriores
AWEF mostrado
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ015T2
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 450 W
Contain batteries No
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] 1.97 A
Código eléctrico Q
Description OP-HNXM0200UWG000Q
Diámetro del ventilador [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim
Fase 3
Fases del compresor 3
Fases del ventilador 1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 4600 m³/h
Frecuencia [Hz] 60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/60
Grupo de productos Condensing Units
Homologación Listado UL
Model number HNXM0200UWG000Q
N.º de fases (compresor) 3
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Package unit
Número de ventiladores 1
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R134a
R404A
R448A
R449A
R452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 450 mm
Tecnología Scroll
Tensión 60Hz [V] [máx.] 252 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] 230 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] 230 V
Tensión, 60Hz [V] 208 V
Tipo Optyma™ Slim WG
Tipo de condensador G8
UL evaluated Yes
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 208 V
Versión WG

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality