Optyma™, OP-LGH215D40R
114N3361
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60
Peso bruto | 201 Kg |
Peso neto | 186 Kg |
EAN | 5702428874120 |
Peso bruto | 201 Kg |
Peso neto | 186 Kg |
EAN | 5702428874120 |
Aplicaciones | LBP |
Compressor model | NTZ215-4 |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 720 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.8 A |
Código eléctrico | R |
Description | OP-LGH215D40R |
Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fases del compresor | 3 |
Fases del ventilador | 1 |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 460/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 460/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-LGH215D40R |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R404A R452A |
Región |
Asia Norteamérica (excepto Estados Unidos y Canadá) Pacífico Sudamérica |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Tipo | Optyma™ D40 |
Tipo de condensador | N8 |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Versión | D40 |
Volumen recipiente [L] | 14 L |
Aplicaciones | LBP |
Compressor model | NTZ215-4 |
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 720 W |
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.8 A |
Código eléctrico | R |
Description | OP-LGH215D40R |
Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fases del compresor | 3 |
Fases del ventilador | 1 |
Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] | 460/3/60 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 460/1/60 |
Grupo de productos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-LGH215D40R |
N.º de fases (compresor) | 3 |
N.º de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerante(s) |
R404A R452A |
Región |
Asia Norteamérica (excepto Estados Unidos y Canadá) Pacífico Sudamérica |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tecnología | Alternativo |
Tipo | Optyma™ D40 |
Tipo de condensador | N8 |
Uso de segmento | Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
Versión | D40 |
Volumen recipiente [L] | 14 L |